Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

AST5

Bezpiecznik cylindryczny serii Eaton Bussmann, niskonapięciowy, 5 A, 250 V AC, BEZPIECZNIK LOTNICZY

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Niskonapięciowy bezpiecznik cylindryczny z serii Bussmann firmy Eaton
Numer katalogowy
AST5
EAN
5027590491938
UPC
051712532365
Długość/głębokość produktu
63 mm
Wysokość produktu
22 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
5.5 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
RoHS conform
Certyfikat(y)
CE

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
5 A
Kategoria użytkowa
Inne maszyny
Napięcie znamionowe
250 V
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.