Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

B120AL

Eaton B-Line series corner connection, 3.93" H x 3.5" L x 1.62" W, Aluminum, Aluminum, 1/4" Gauge

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton B-Line series corner connection
Catalog Number
B120AL
UPC
781011502645
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
3.93 in
Product Width
1.62 in
Product Weight
1.1 lb
Certifications
Not Applicable

Specyfikacje produktu

Type
Six hole double corner angle, 90 deg
Finish
Aluminum
Material
Aluminum
Material gauge
1/4"

Eksport specyfikacji produktu