Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

B133AL

Eaton B-Line series tee and cross flat fitting, 5.37" H x 3.5" L x 1.62" W, Aluminum, Aluminum, 1/4" Gauge

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton B-Line series tee and cross flat fitting
Catalog Number
B133AL
UPC
781011503512
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
5.37 in
Product Width
1.62 in
Product Weight
0.75 lb
Certifications
Not Applicable

Specyfikacje produktu

Type
Flat four hole tee plate,Pre assembled
Finish
Aluminum
Material
Aluminum
Material gauge
1/4"

Eksport specyfikacji produktu