Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

B136AL

Eaton B-Line series gusset plate, 5.37" H x 3.5" L x 1.62" W, Aluminum, Aluminum, 1/4" Gauge

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton B-Line series gusset plate
Catalog Number
B136AL
UPC
781011503918
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
5.37 in
Product Width
1.62 in
Product Weight
1.175 lb
Certifications
Not Applicable

Specyfikacje produktu

Type
Flat four hole tee gusset plate
Finish
Aluminum
Material
Aluminum
Material gauge
1/4"

Eksport specyfikacji produktu