Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

B2009SS6

Eaton B-Line series O.D. pipe and conduit clamp, 1" O.D. size, 1/4"-20 hardware size, Steel, Stainless steel type 316 finish

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton B-Line series O.D. pipe and conduit clamp
Catalog Number
B2009SS6
UPC
781011610258
Product Length/Depth
2.608 in
Product Height
0.074 in
Product Width
1.25 in
Product Weight
0.15 lb
Certifications
Not Applicable

Specyfikacje produktu

Size
1 inch
Finish
Stainless steel type 316
Material
Steel
Bolt/pin size
1/4"-20

Eksport specyfikacji produktu