Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

B202-2SS4

Eaton B-Line series square washer, 1.62" H x 1.62" L x 1.62" W, Steel, Stainless steel type 304, 3/4" bolt size, Square washer

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton B-Line series square washer
Catalog Number
B202-2SS4
UPC
781011859053
Product Length/Depth
1.625 in
Product Height
0.25 in
Product Width
1.625 in
Product Weight
0.15 lb
Certifications
Not Applicable

Specyfikacje produktu

Special features
Hole size 13/16 in diameter
Type
Square washer
Finish
Stainless steel type 304
Material
Steel
Bolt/thread/rod size
3/4"

Eksport specyfikacji produktu