Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

B232SS4

Eaton B-Line series corner angle, 3.93" H x 1.87" L x 1.62" W, Steel, Stainless steel type 304

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton B-Line series corner angle
Catalog Number
B232SS4
UPC
781011523152
Product Length/Depth
1.87 in
Product Height
3.93 in
Product Width
1.62 in
Product Weight
0.56 lb
Certifications
Not Applicable

Specyfikacje produktu

Type
Three hole corner angle, 90 deg,Pre assembled
Finish
Stainless steel type 304
Material
Steel

Eksport specyfikacji produktu