Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

B234RSS4

Eaton B-Line series corner gusset, 4.2" H x 3.5" L x 1.62" W, Stainless steel type 304, Right hand four hole gussetted corner angle, 90 deg

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton B-Line series corner gusset
Catalog Number
B234RSS4
UPC
781011859930
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
4.2 in
Product Width
1.62 in
Product Weight
1 lb
Certifications
Not Applicable

Specyfikacje produktu

Type
Right hand four hole gussetted corner angle, 90 deg
Finish
Stainless steel type 304
Material
Steel

Eksport specyfikacji produktu