Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

B3198R-1/2PLN

Eaton B-Line series extension split pipe clamp, 0.5630" H x 2.0470" L x 1.5620" W, Malleable iron, Plain, 0.5" max pipe size

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton B-Line series extension split pipe clamp
Catalog Number
B3198R-1/2PLN
UPC
781011121426
Product Length/Depth
2.047 in
Product Height
0.563 in
Product Width
1.562 in
Product Weight
0.16 lb
Certifications
Not Applicable

Specyfikacje produktu

Type
Type 12
Application
Suspended non insulated pipe horizontal or vertical
Finish
Plain
Material
Malleable iron
Model
Extension split pipe clamp
Pipe size - max
0.5 in

Eksport specyfikacji produktu