Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

B3198R-2SS4

Eaton B-Line series extension split pipe clamp, 2" H x 2" D, Malleable iron, Stainless steel type 304, 2" max pipe size

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton B-Line series extension split pipe clamp
Catalog Number
B3198R-2SS4
UPC
782051112986
Product Height
2 in
Product Weight
0.39 lb
Certifications
Not Applicable

Specyfikacje produktu

Type
Type 12
Application
Suspended non insulated pipe horizontal or vertical
Finish
Stainless steel type 304
Material
Malleable iron
Model
Extension split pipe clamp
Pipe size - max
2 in

Eksport specyfikacji produktu