Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

B334AL

Eaton B-Line series gusset plate, 5.37" H x 9.12" L x 1.62" W, Aluminum, Aluminum

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton B-Line series gusset plate
Catalog Number
B334AL
UPC
781011862282
Product Length/Depth
9.12 in
Product Height
5.37 in
Product Width
1.62 in
Product Weight
2.32 lb
Certifications
Not Applicable

Specyfikacje produktu

Type
Seven hole cross gusset plate
Finish
Aluminum
Material
Aluminum

Eksport specyfikacji produktu