Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

B590

Eaton B-Line series fiber wire retainer, 1.5" H x 1.37" L x 1.62" W, Steel

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton B-Line series fiber wire retainer
Catalog Number
B590
UPC
781011559229
Product Length/Depth
1.37 in
Product Height
1.5 in
Product Width
1.62 in
Product Weight
0.1 lb
Certifications
Not Applicable

Specyfikacje produktu

Special features
Installation aid for retaining wire before install
Type
Fiber wire retainer
Material
Steel

Eksport specyfikacji produktu