Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

B634SS6

Eaton B-Line series adjustable fitting, 1.87" H x 5.37" L x 1.62" W, Steel, Stainless steel type 316

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton B-Line series adjustable fitting
Catalog Number
B634SS6
UPC
799038603368
Product Length/Depth
5.37 in
Product Height
1.87 in
Product Width
1.62 in
Product Weight
3.06 lb
Certifications
Not Applicable

Specyfikacje produktu

Type
Single channel adjustable brace
Finish
Stainless steel type 316
Material
Steel

Eksport specyfikacji produktu