Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

BA01AB206A01000000
93PS-10(20)-20-2x9Ah-6

Eaton 93PS UPS, 10 kVA, 10 kW skalowalne do 20 kW, 1 x 20 kW moduł mocy, 2 stringi baterii o pojemności 9 Ah, karta sieciowa w zestawie

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
UPS Eaton 91PS i 93PS
Numer katalogowy
BA01AB206A01000000
EAN
6430028225651
Długość/głębokość produktu
33.5 cm
Wysokość produktu
130 cm
Szerokość produktu
75 cm
Masa produktu
276 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
CB
Certyfikat(y)
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-1
EN 62040-3
Manufactured in a plant certified to ISO 9001 and ISO 14001 management system standards
Kod modelu
93PS-10(20)-20-2x9Ah-6

Specyfikacja trójfazowego zasilacza UPS

Zastosowanie
Data center / IT
Alarmy dźwiękowe
Tak
Funkcja automatycznego wyłączania
Tak
Typ ładowarki akumulatora
Technologia ABM
Kolor
Czarny
Rodzaj budowy
Model wolnostojący
Wydajność (tryb ulepszonej wydajności)
99 %
Sprawność (tryb ECO)
99 %
Podłączenie akumulatora zewnętrznego
Zaciski
Współczynnik kształtu
tower
Moduły mocy z możliwością wymiany podczas pracy
Brak
Tryb wyższej wydajności
ESS z VMMS
Złącze wejściowe
Stałe podłączenie
Częstotliwość wejściowa – maks.
60 Hz
Częstotliwość wejściowa – min.
50 Hz
Napięcie znamionowe wejściowe
400V default (380/400/415V)
Napięcie wejściowe - maks.
415 V
Napięcie wejściowe - min.
380 V
W zestawie akumulator wewnętrzny
Tak
Wewnętrzne obejście serwisowe
Brak
Wartość znamionowa kVA
10 kVA
Sposób montażu
tower
Liczba połączeń wyjściowych stałych
1
Wyjściowa moc pozorna
10000 VA
Skuteczna moc wyjściowa
10000 W
Częstotliwość napięcia wyjściowego
50 Hz (programowalne 50/60 Hz)
Współczynnik mocy wyjściowej
1
Napięcie wyjściowe - maks.
415 V
Napięcie wyjściowe - min.
380 V
Sprawność całkowita
96 %
Zawartość pakietu
  • Zasilacz UPS
  • Szybki start
  • Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Możliwość pracy równoległej
Praca równoległa umożliwiająca większą moc lub redundancję
Faza (wejście)
3
Faza (wyjście)
3
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Tak
Częstotliwość podstawowa - min.
50 Hz
Częstotliwość podstawowa - maks.
60 Hz
Czas pracy przy połowicznym obciążeniu
49 min
Częstotliwość wtórna maks.
60 Hz
Częstotliwość wtórna min.
50 Hz
Snmp
Tak
Zintegrowana funkcjonalność
Zarządzanie sieciowe
Modułowy
Topologia
Online
Czas przejścia do pełnego obciążenia
0 s
Typ interfejsu
Inne
Rozdział zniekształcenia napięcia wyjściow. (obciążenie liniowe) — maks.
1.5 %
Moc
10 kW
Typ zasilania
AC
Czas podtrzymywania działania pod pełnym obciążeniem
20 min

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.