Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

BA02A0306A01000000
93PS-20(20)-20-0-MBS-6

Eaton 93PS UPS, 20 kVA, 20 kW, 1 x 20 kW moduł mocy, bez baterii, wewnętrzne obejście serwisowe, karta sieciowa w zestawie

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
UPS Eaton 91PS i 93PS
Numer katalogowy
BA02A0306A01000000
EAN
6430028225781
Długość/głębokość produktu
33.5 cm
Wysokość produktu
130 cm
Szerokość produktu
75 cm
Masa produktu
102 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
CB
Certyfikat(y)
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-1
EN 62040-3
Manufactured in a plant certified to ISO 9001 and ISO 14001 management system standards
Kod modelu
93PS-20(20)-20-0-MBS-6

Specyfikacja trójfazowego zasilacza UPS

Zastosowanie
Data center / IT
Alarmy dźwiękowe
Tak
Funkcja automatycznego wyłączania
Tak
Typ ładowarki akumulatora
Technologia ABM
Kolor
Czarny
Rodzaj budowy
Model wolnostojący
Wydajność (tryb ulepszonej wydajności)
99 %
Sprawność (tryb ECO)
99 %
Podłączenie akumulatora zewnętrznego
Zaciski
Współczynnik kształtu
tower
Moduły mocy z możliwością wymiany podczas pracy
Nr
Tryb wyższej wydajności
ESS z VMMS
Złącze wejściowe
Stałe podłączenie
Częstotliwość wejściowa – maks.
60 Hz
Częstotliwość wejściowa – min.
50 Hz
Napięcie znamionowe wejściowe
400V default (380/400/415V)
Napięcie wejściowe - maks.
415 V
Napięcie wejściowe - min.
380 V
Wewnętrzne obejście serwisowe
Tak
Wartość znamionowa kVA
20 kVA
Sposób montażu
tower
Liczba połączeń wyjściowych stałych
1
Wyjściowa moc pozorna
20000 VA
Skuteczna moc wyjściowa
20000 W
Częstotliwość napięcia wyjściowego
50 Hz (programowalne 50/60 Hz)
Współczynnik mocy wyjściowej
1
Napięcie wyjściowe - maks.
415 V
Napięcie wyjściowe - min.
380 V
Sprawność całkowita
96 %
Zawartość pakietu
  • Zasilacz UPS
  • Szybki start
  • Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Możliwość pracy równoległej
Praca równoległa umożliwiająca większą moc lub redundancję
Faza (wejście)
3
Faza (wyjście)
3
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Tak
Częstotliwość podstawowa - min.
50 Hz
Częstotliwość podstawowa - maks.
60 Hz
Czas pracy przy połowicznym obciążeniu
0 min
Częstotliwość wtórna maks.
60 Hz
Częstotliwość wtórna min.
50 Hz
Snmp
Tak
Zintegrowana funkcjonalność
Zarządzanie sieciowe
Modułowy
Topologia
Online
Czas przejścia do pełnego obciążenia
0 s
Typ interfejsu
Inne
Rozdział zniekształcenia napięcia wyjściow. (obciążenie liniowe) — maks.
1.5 %
Moc
20 kW
Typ zasilania
AC
Czas podtrzymywania działania pod pełnym obciążeniem
0 min

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.