Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

BAB3045H

Eaton BAB thermal magnetic circuit breaker,Quicklag industrial thermal-magnetic circuit breaker,Moisture-fungus treatment,45 A,10 kAIC,Three-pole,240 V,Non-Interchangeable,Q32,BAB

General specifications

Product Name
Eaton BAB thermal magnetic circuit breaker
Catalog Number
BAB3045H
UPC
786679303450
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
3.5 in
Product Width
3 in
Product Weight
0.95 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
HACR rated

Specyfikacje produktu

Amperage Rating
45 A
Voltage rating
240 V - 240 V
Trip Type
Non-Interchangeable
Circuit breaker type
BAB
Interrupt rating
10 kAIC
Number of poles
Three-pole
Quantity
32
Type
Quicklag industrial thermal-magnetic circuit breaker
Special features
Bolt-on mounting

Eksport specyfikacji produktu

Specifications and datasheets

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.