Eaton 93PS UPS, 10 kVA, 10 kW skalowalne do 40 kW, 1 x 20 kW moduł mocy, 3 stringi baterii o pojemności 9 Ah, wewnętrzne obejście serwisowe, karta sieciowa w zestawie
| Nazwa produktu |
UPS Eaton 91PS i 93PS
|
| Numer katalogowy |
BC01AC306A01000000
|
| EAN |
6430028225989
|
| Długość/głębokość produktu |
48 cm
|
| Wysokość produktu |
175 cm
|
| Szerokość produktu |
75 cm
|
| Masa produktu |
426 kg
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS CB |
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-1 EN 62040-3 Manufactured in a plant certified to ISO 9001 and ISO 14001 management system standards |
| Kod modelu |
93PS-10(40)-20-3x9Ah-MBS-6
|
| Zastosowanie |
Data center / IT
|
| Alarmy dźwiękowe |
Tak
|
| Funkcja automatycznego wyłączania |
Tak
|
| Typ ładowarki akumulatora |
Technologia ABM
|
| Kolor |
Czarny
|
| Rodzaj budowy |
Model wolnostojący
|
| Wydajność (tryb ulepszonej wydajności) |
99 %
|
| Sprawność (tryb ECO) |
99 %
|
| Podłączenie akumulatora zewnętrznego |
Zaciski
|
| Współczynnik kształtu |
tower
|
| Moduły mocy z możliwością wymiany podczas pracy |
Nie
|
| Tryb wyższej wydajności |
ESS z VMMS
|
| Złącze wejściowe |
Stałe podłączenie
|
| Częstotliwość wejściowa – maks. |
60 Hz
|
| Częstotliwość wejściowa – min. |
50 Hz
|
| Napięcie znamionowe wejściowe |
400V default (380/400/415V)
|
| Napięcie wejściowe - maks. |
415 V
|
| Napięcie wejściowe - min. |
380 V
|
| W zestawie akumulator wewnętrzny |
Tak
|
| Wewnętrzne obejście serwisowe |
Tak
|
| Wartość znamionowa kVA |
10 kVA
|
| Sposób montażu |
tower
|
| Liczba połączeń wyjściowych stałych |
1
|
| Wyjściowa moc pozorna |
10000 VA
|
| Skuteczna moc wyjściowa |
10000 W
|
| Częstotliwość napięcia wyjściowego |
50 Hz (programowalne 50/60 Hz)
|
| Współczynnik mocy wyjściowej |
1
|
| Napięcie wyjściowe - maks. |
415 V
|
| Napięcie wyjściowe - min. |
380 V
|
| Sprawność całkowita |
96 %
|
| Zawartość pakietu |
|
| Możliwość pracy równoległej |
Praca równoległa umożliwiająca większą moc lub redundancję
|
| Faza (wejście) |
3
|
| Faza (wyjście) |
3
|
| Bezpotencjałowy zestyk przełączający |
Tak
|
| Częstotliwość podstawowa - min. |
50 Hz
|
| Częstotliwość podstawowa - maks. |
60 Hz
|
| Czas pracy przy połowicznym obciążeniu |
82 min
|
| Częstotliwość wtórna maks. |
60 Hz
|
| Częstotliwość wtórna min. |
50 Hz
|
| Snmp |
Tak
|
| Zintegrowana funkcjonalność |
Zarządzanie sieciowe
Modułowy |
| Topologia |
Online
|
| Czas przejścia do pełnego obciążenia |
0 s
|
| Typ interfejsu |
Inne
|
| Rozdział zniekształcenia napięcia wyjściow. (obciążenie liniowe) — maks. |
1.5 %
|
| Moc |
10 kW
|
| Typ zasilania |
AC
|
| Czas podtrzymywania działania pod pełnym obciążeniem |
35 min
|