Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

BC40

Seria Eaton Bussmann Niskonapięciowe bezpieczniki w standardzie brytyjskim, 40 A, 500 V AC, 250 V DC, 21 x 114 mm, gL/gG

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
BC40
EAN
5027590492119
UPC
051712844451
Długość/głębokość produktu
114 mm
Wysokość produktu
21 mm
Szerokość produktu
21 mm
Masa produktu
60.4 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
IEC 60269-2
BS88

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
40 A
Wyposażone w:
Znaczniki przykręcane centralnie
Typ prądu
AC/DC
Rozmiar montażowy
M10
Rozstaw przyłączy
97.5 mm
Zdolność wyłączania
80 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
80 kA
Napięcie znamionowe AC
500 V
Napięcie znamionowe DC
250 V
Klasa
Klasa gG/gL
Typ bezpiecznika
BC
Kategoria użytkowa
gG (ochrona kabli/ochrona urządzeń)
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
80 kAIC
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Brak
Straty mocy w watach
4.9 W
Rodzaj połączenia
Rozstaw mocowania 97 mm
Budowa
BS88
Rozmiar
Inne maszyny
Kształt bezpiecznika
Znaczniki przykręcane centralnie
Rodzaj napięcia
AC/DC
Odpowiednie do
BH-0111 Modułowy blok bezpieczników
Rodzaj opakowania
standardowe
Napięcie znamionowe
500 V
Typ
Bezpiecznik
Cechy specjalne
Zaciski przykręcane centralnie
Zastosowanie
zastosowania ogólnoprzemysłowe
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.