Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

BC5

Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body, Feraloy iron alloy, C shape, 1-1/2"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body
Catalog Number
BC5
UPC
782274101002
Product Length/Depth
13.75 in
Product Height
2.56 in
Product Width
3 in
Product Weight
6 lb
Certifications
UL514B
CSA C22.2 No. 18

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
1-1/2"
Shape
C

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.