Seria Eaton Bussmann Niskonapięciowe bezpieczniki w standardzie brytyjskim, 50 A, 500 V AC, 250 V DC, 21 x 114 mm, gL/gG
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
|
| Numer katalogowy |
BC50
|
| EAN |
5027590492126
|
| UPC |
051712844468
|
| Długość/głębokość produktu |
113 mm
|
| Wysokość produktu |
21 mm
|
| Szerokość produktu |
21 mm
|
| Masa produktu |
58.5 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
IEC 60269-2
BS88 |
| Wartość znamionowa prądu |
50 A
|
| Wyposażone w: |
Przesunięte zaciski przykręcane
|
| Typ prądu |
AC/DC
|
| Rozmiar montażowy |
M10
|
| Rozstaw przyłączy |
97 mm
|
| Zdolność wyłączania |
80 kA
|
| Napięcie znamionowe AC |
500 V
|
| Napięcie znamionowe DC |
250 V
|
| Klasa |
Klasa gG/gL
|
| Typ bezpiecznika |
BC
|
| Kategoria użytkowa |
gG (ochrona przewodów i urządzeń)
|
| Kolor |
Brak
|
| Wartość znamionowa przerywania |
80 kAIC
|
| Wskaźnik bezpiecznika |
Brak
|
| Straty mocy w watach |
4.9 W
|
| Rodzaj połączenia |
Rozstaw mocowania 97 mm
|
| Budowa |
BS88
|
| Rozmiar |
Inne
|
| Kształt bezpiecznika |
Zaciski przykręcane centralnie
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Rodzaj opakowania |
standardowe
|
| Napięcie znamionowe |
500 V
|
| Typ |
Bezpiecznik
|
| Zastosowanie |
zastosowania ogólnoprzemysłowe
|
| System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269) |
Inne maszyny
|