Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

BC9

Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body, Feraloy iron alloy, C shape, 3-1/2"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body
Catalog Number
BC9
UPC
782274101408
Product Length/Depth
23.75 in
Product Height
4.88 in
Product Width
5.25 in
Product Weight
23.8 lb
Certifications
UL514B
CSA C22.2 No. 18

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
3-1/2"
Shape
C

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.