Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

BCTS2-36

Eaton B-Line series conduit trapeze support, 3.62" H x 38" L x 1.3125" W, Stainless steel, Yellow zinc chromate, 12 conduits

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton B-Line series conduit trapeze support
Catalog Number
BCTS2-36
UPC
799038767398
Product Length/Depth
38 in
Product Height
3.62 in
Product Width
1.3125 in
Product Weight
2.95 lb
Compliances
Not Applicable
Certifications
UL Listed

Specyfikacje produktu

Special features
Conduit hole automatically align conduits
Type
BCTS2 series
Application
Used to support multiple runs of conduit pipe
Finish
Yellow zinc chromate
Material
Stainless steel
Number of conduits/pipes
12

Eksport specyfikacji produktu