Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

BFV224

Eaton B-Line series channel nut, 0.63" H x 1.2970" L x 0.7550" W, Steel, 1/4"-20 bolt size, Channel nut with spring

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton B-Line series channel nut
Catalog Number
BFV224
UPC
781011027353
Product Length/Depth
1.297 in
Product Height
0.63 in
Product Width
0.755 in
Product Weight
0.03 lb
Compliances
Not Applicable
Certifications
Not Applicable

Specyfikacje produktu

Type
Channel nut
Material
Fiberglass
Bolt/thread/rod size
1/4"-20

Eksport specyfikacji produktu