Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

BJ44

Eaton Crouse-Hinds series XJG bonding jumper, Rigid/IMC, 4" maximum conduit movement, Used with XJG44 HDG, 1-1/4" trade size

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series XJG bonding jumper
Catalog Number
BJ44
UPC
782274991894
Product Length/Depth
24 in
Product Height
0.88 in
Product Width
0.19 in
Product Weight
1.4 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Used with XJG44 HDG
Conduit type
Rigid/IMC
Conduit movement - max
4"
Trade size
1-1/4"

Eksport specyfikacji produktu