Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

BJ68

Eaton Crouse-Hinds series XJG bonding jumper, Rigid/IMC, 8" maximum conduit movement, Used with XJG68 HDG, 2" trade size

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series XJG bonding jumper
Catalog Number
BJ68
UPC
782274991948
Product Length/Depth
30 in
Product Height
0.88 in
Product Width
0.19 in
Product Weight
2.05 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Used with XJG68 HDG
Conduit type
Rigid/IMC
Conduit movement - max
8"
Trade size
2"

Eksport specyfikacji produktu