Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

BJ84

Eaton Crouse-Hinds series XJG bonding jumper, Rigid/IMC, 4" maximum conduit movement, Used with XJG84 HDG, 3" trade size

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series XJG bonding jumper
Catalog Number
BJ84
UPC
782274991979
Product Length/Depth
30 in
Product Height
0.88 in
Product Width
0.19 in
Product Weight
2.77 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Used with XJG84 HDG
Conduit type
Rigid/IMC
Conduit movement - max
4"
Trade size
3"

Eksport specyfikacji produktu