Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

BL200SS6

Eaton B-Line series strut mounting bracket, Conduit and cable, 0.414lbs, Conduit size: 2" EMT/Rigid, Conduit and cable clamps, 1.98" Max mount size, 2.576" Min, 200 lbs load capacity, Stainless steel type 316

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton B-Line series conduit and cable clamp
Catalog Number
BL200SS6
UPC
799038601784
Product Length/Depth
1 in
Product Height
1 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.414 lb
Certifications
CE
UL Listed

Specyfikacje produktu

Load capacity
200 lbs
Product Category
Conduit and cable
Type
Conduit and cable clamps
Application
Attaches to cable tray rungs and strut profiles
Size
Conduit size: 2 inch EMT/Rigid
Mounting dimensions - max
1.98
Cable diameter - min
2.576 in

Eksport specyfikacji produktu