Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

BLB9

Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body, Feraloy iron alloy, LB shape, 3-1/2"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body
Catalog Number
BLB9
UPC
782274745756
Product Length/Depth
22.13 in
Product Height
6.5 in
Product Width
5.25 in
Product Weight
24.3 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
3-1/2"
Shape
LB

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.