Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

BPC-20

Eaton B-Line series conduit support fasteners, Conduit and cable, 1" Height, 1" Length, 1" Width, 0.14lbs, Rigid or EMT conduit size: 1.25", Break-apart conduit clamps, 200 lbs load capacity, Pre-galvanized

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton B-Line series break apart conduit clamp
Catalog Number
BPC-20
UPC
781011016791
Product Length/Depth
1 in
Product Height
1 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.14 lb
Certifications
UL/CUL listed

Specyfikacje produktu

Load capacity
200 lbs
Product Category
Conduit and cable
Type
Break-apart conduit clamps
Application
Multi-Grip design fits Rigid, IMC or EMT conduit
Size
Rigid or EMT conduit size: 1.25 inch

Eksport specyfikacji produktu