Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

BRCAF120

Eaton BR AFCI circuit breaker, Arc fault, 20A, 10 kAIC, Single-pole, 120V, BR, #14-4 AWG Cu/Al, Type BR Loadcenters

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton BR AFCI circuit breaker
Catalog Number
BRCAF120
UPC
786685514338
Product Length/Depth
6 in
Product Height
1.25 in
Product Width
3.5 in
Product Weight
0.45 lb
Compliances
Federal Specifications Classification W-C375
Certifications
UL 1699

Specyfikacje produktu

Used with
Type BR Loadcenters
Amperage Rating
20 A
Voltage rating
120 V
Interrupt rating
10 kAIC
Main circuit breaker
BR
Wire size
#14-4 AWG Cu/Al
Number of poles
Single-pole
Special features
Arc fault

Eksport specyfikacji produktu