Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

BUB7

Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body, Feraloy iron alloy, UB shape, 2-1/2"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body
Catalog Number
BUB7
UPC
782274108704
Product Length/Depth
17.75 in
Product Height
4.81 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
12.5 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL514B

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
2-1/2"
Shape
UB

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.