Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

BUSH911

Eaton Crouse-Hinds series CGB cable gland bushing, Neoprene, 80°C, 1", 1-1/4" or 1-1/2" NPT, Form D

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CGB cable gland bushing
Catalog Number
BUSH911
UPC
782274111209
Product Weight
0.08 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Special features
80°C
Material
Neoprene
Thread Size
1", 1-1/4" or 1-1/2"
Thread type
NPT

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.