Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

BUSH99

Eaton Crouse-Hinds series CGB cable gland bushing, Neoprene, 80°C, 1", 1-1/4" or 1-1/2" NPT

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CGB cable gland bushing
Catalog Number
BUSH99
UPC
782274110509
Product Length/Depth
2 in
Product Height
2 in
Product Width
1.19 in
Product Weight
0.106 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Special features
80°C
Material
Neoprene
Thread Size
1", 1-1/4" or 1-1/2"
Thread type
NPT

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.