Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

BVL50
MICRO SWITCH NH TYPE B000005084

Mikroprzełącznik niskiego napięcia NH z serii Eaton Bussmann, 250 V, 6 A, bez wskaźnika, akcesorium bezpiecznikowe, szybkozłącze

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy mikroprzełącznik NH
Numer katalogowy
BVL50
EAN
5027590493109
UPC
051712390934
Długość/głębokość produktu
10 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
35 mm
Masa produktu
20.35 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z zakładem produkcyjnym
Zgodny z wymogami RoHS
Kod modelu
MICRO SWITCH NH TYPE B000005084

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
0 A
Napięcie znamionowe
250 V

Eksport specyfikacji produktu