Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

BVT062SS4

Eaton B-Line series Vibra-Clamp vibration and cushion clamp, 1.62" H x 0.86" L x 1.25" W, Steel, 400 Lbs load cap

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton B-Line series Vibra-Clamp vibration and cushion clamp
Catalog Number
BVT062SS4
UPC
781011028077
Product Length/Depth
0.86 in
Product Height
1.62 in
Product Width
1.25 in
Product Weight
0.15 lb
Certifications
Not Applicable

Specyfikacje produktu

Load capacity
400 lbs
Special features
Dampens vibration noise
Type
Vibra-clamp
Material
Steel

Eksport specyfikacji produktu