Bezpiecznik niskonapięciowy w standardzie brytyjskim serii Eaton Bussmann, 63 A, 440 V AC, 26 x 100 mm, gL/gG
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
|
| Numer katalogowy |
BXS63
|
| EAN |
5027590493154
|
| Długość/głębokość produktu |
27 mm
|
| Wysokość produktu |
27 mm
|
| Szerokość produktu |
78.5 mm
|
| Masa produktu |
64.6 g
|
| Zgodność/zgodności |
CE
RoHS |
| Certyfikat(y) |
BS
|
| Wartość znamionowa prądu |
63 A
|
| Typ prądu |
AC - prąd zmienny
|
| Rozmiar montażowy |
M10
|
| Rozstaw przyłączy |
58 mm
|
| Zdolność wyłączania |
80 kA
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa |
80 kA
|
| Napięcie znamionowe AC |
440 V
|
| Klasa |
Klasa gG/gL
|
| Typ bezpiecznika |
BXS
|
| Kategoria użytkowa |
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
|
| Kolor |
Brak
|
| Wartość znamionowa przerywania |
80 kAIC
|
| Wskaźnik bezpiecznika |
Brak
|
| Izolowane metalowe zaczepy (IMGL) |
Brak
|
| Rodzaj połączenia |
Przykręcane
|
| Rozmiar |
Inne maszyny
|
| Kształt bezpiecznika |
Znaczniki z przykręconymi ostrzami
Cylindryczne |
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Napięcie znamionowe |
440 V
|
| Typ |
Bezpiecznik
|
| Zastosowanie |
do rozłącznika bezpiecznikowego SASIL
|
| System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269) |
Inne maszyny
|