Niskonapięciowy bezpiecznik cylindryczny serii Bussmann Eaton, 500 V, 25 A, bez sygnalizacji, bezpiecznik, klasa aM, uchwyt, korpus ceramiczny, końcówka miedziana posrebrzana
| Nazwa produktu |
Niskonapięciowy bezpiecznik cylindryczny z serii Bussmann firmy Eaton
|
| Numer katalogowy |
C10M0.25
|
| EAN |
5027590493604
|
| UPC |
051712353052
|
| Długość/głębokość produktu |
38 mm
|
| Wysokość produktu |
10 mm
|
| Szerokość produktu |
10 mm
|
| Masa produktu |
55.9 g
|
| Zgodność/zgodności |
Zgodny z wymogami RoHS
Uzyskano oznaczenie CE |
| Certyfikat(y) |
IEC 60269
|
| Wartość znamionowa prądu |
0.25 A
|
| Zdolność wyłączania |
120 kA
|
| Częst. znamionowa — maks. |
45 Hz
|
| Kategoria użytkowa |
aM (ochrona zwarciowa silników)
|
| Napięcie znamionowe |
500 V
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|