Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

C10M0.5
CYLINDRICAL FUSE 10x38 0.5A AM 500V AC

Wkładka bezpiecznikowa, niskie napięcie, 0,5 A, AC 500 V, 10 x 38 mm, aM, IEC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Niskonapięciowy bezpiecznik cylindryczny z serii Bussmann firmy Eaton
Numer katalogowy
C10M0.5
EAN
5027590493611
UPC
051712589888
Długość/głębokość produktu
38 mm
Wysokość produktu
10 mm
Szerokość produktu
10 mm
Masa produktu
7.7 g
Zgodność/zgodności
Zgodny z wymogami RoHS
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
IEC 60269
Kod modelu
CYLINDRICAL FUSE 10x38 0.5A AM 500V AC

Kompatybilne podstawy bezpiecznikowe

Odpowiednie do
Modułowe uchwyty bezpiecznikowe CHM

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
0.5 A
Zdolność wyłączania
120 kA
Częst. znamionowa — maks.
62 Hz
Kategoria użytkowa
aM (niepełnozakresowa ochrona silników)
Napięcie znamionowe
500 V
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.