Seria bezpieczników niskonapięciowych Eaton Bussmann, 10 x 38 mm, cylindryczny/tuleja, znamionowy przy 500 V AC, 16 A, zdolność wyłączania 120 kA, klasa aM, bez sygnalizacji, kompatybilne z modułowymi uchwytami bezpiecznikowymi CHM
| Nazwa produktu |
Niskonapięciowy bezpiecznik cylindryczny z serii Bussmann firmy Eaton
|
| Numer katalogowy |
C10M16
|
| EAN |
5027590493666
|
| UPC |
051712754606
|
| Długość/głębokość produktu |
38 mm
|
| Wysokość produktu |
10 mm
|
| Szerokość produktu |
10 mm
|
| Masa produktu |
8.2 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
GoST-R Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
IEC 60269
|
| Kod modelu |
CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 16A AM 500V AC
|
| Odpowiednie do |
Modułowe uchwyty bezpiecznikowe CHM
|
| Wartość znamionowa prądu |
16 A
|
| Zdolność wyłączania |
120 kA
|
| Częst. znamionowa — maks. |
62 Hz
|
| Kategoria użytkowa |
aM (ochrona zwarciowa silników)
|
| Napięcie znamionowe |
500 V
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|