Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

C14G63
CYL FUSE 63A 500V 14X51 CYL GG PV14

Wkładka bezpiecznikowa, niskie napięcie, 63 A, AC 500 V, 14 x 51 mm, gL/gG, IEC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Niskonapięciowy bezpiecznik cylindryczny z serii Bussmann firmy Eaton
Numer katalogowy
C14G63
EAN
5027590494168
UPC
051712485883
Długość/głębokość produktu
51 mm
Wysokość produktu
14.3 mm
Szerokość produktu
14.3 mm
Masa produktu
23 g
Zgodność/zgodności
Zgodny z wymogami RoHS
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
IEC 60269
Kod modelu
CYL FUSE 63A 500V 14X51 CYL GG PV14

Kompatybilne podstawy bezpiecznikowe

Odpowiednie do
Modułowy uchwyt bezpiecznikowy CH14

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
63 A
Zdolność wyłączania
80 kA
Częst. znamionowa — maks.
62 Hz
Kategoria użytkowa
gG (ochrona kabli/ochrona urządzeń)
Napięcie znamionowe
500 V
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.