Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

C14M16
CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 16A AM 690V AC

Seria bezpieczników niskonapięciowych Eaton Bussmann, 14 x 51 mm, cylindryczny, znamionowy przy 690 V AC, 16 A, zdolność wyłączania 80 kA, klasa aM, bez sygnalizacji, kompatybilne z modułowymi uchwytami bezpiecznikowymi CH14

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Niskonapięciowy bezpiecznik cylindryczny z serii Bussmann firmy Eaton
Numer katalogowy
C14M16
EAN
5027590494755
UPC
051712754699
Długość/głębokość produktu
51 mm
Wysokość produktu
14.3 mm
Szerokość produktu
14.3 mm
Masa produktu
20.5 g
Zgodność/zgodności
GoST-R
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
IEC 60269
Kod modelu
CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 16A AM 690V AC

Kompatybilne podstawy bezpiecznikowe

Odpowiednie do
Modułowy uchwyt bezpiecznikowy CH14

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
16 A
Zdolność wyłączania
80 kA
Częst. znamionowa — maks.
62 Hz
Kategoria użytkowa
aM (ochrona zwarciowa silników)
Napięcie znamionowe
690 V
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.