Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

C14M40
CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 40A AM 500V AC

Seria bezpieczników niskonapięciowych Eaton Bussmann, 14 x 51 mm, cylindryczny/tuleja, znamionowy przy 500 V AC, 40 A, zdolność wyłączania 120 kA, klasa aM, bez sygnalizacji, kompatybilne z modułowymi uchwytami bezpiecznikowymi CH14

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Niskonapięciowy bezpiecznik cylindryczny z serii Bussmann firmy Eaton
Numer katalogowy
C14M40
EAN
5027590494915
UPC
051712754736
Długość/głębokość produktu
51 mm
Wysokość produktu
14.3 mm
Szerokość produktu
14.3 mm
Masa produktu
20.5 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
GoST-R
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
IEC 60269
Kod modelu
CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 40A AM 500V AC

Kompatybilne podstawy bezpiecznikowe

Odpowiednie do
Modułowy uchwyt bezpiecznikowy CH14

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
40 A
Zdolność wyłączania
120 kA
Częst. znamionowa — maks.
62 Hz
Kategoria użytkowa
aM (ochrona zwarciowa silników)
Napięcie znamionowe
500 V
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.