Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

C14NL
SOLID NEUTRAL LINK 14X51

Seria Eaton Bussmann, łącznik neutralny zamontowany w modułowym uchwycie bezpiecznika CH14

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, podstawa niskonapięciowego bezpiecznika cylindrycznego
Numer katalogowy
C14NL
EAN
5027590495035
UPC
051712589925
Długość/głębokość produktu
51 mm
Wysokość produktu
14.3 mm
Szerokość produktu
14.3 mm
Masa produktu
10.5 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z zakładem produkcyjnym
Zgodny z wymogami RoHS
Kod modelu
SOLID NEUTRAL LINK 14X51

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
podstawa bezpiecznikowa do rozmiaru 14 x 51 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.