Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

C17

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, C shape, 1/2"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body
Catalog Number
C17
UPC
782274744988
Product Length/Depth
5.38 in
Product Height
1.38 in
Product Width
1.38 in
Product Weight
0.95 lb
Certifications
UL514B
CSA C22.2 No. 18
UL50E

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
1/2"
Shape
C

Eksport specyfikacji produktu