Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Produkt wycofany z produkcji

C220WH

Eaton Moeller series Luxury finish range (COPA) - Wiring Devices. Fused connection unit, 13A, white interior, c/w white cover

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Moeller series Luxury finish range (COPA) - Wiring devices
Catalog Number
C220WH
EAN
5010826126933
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
40 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
0.09 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
BS 1363-4
Model Code
C220WH

Specyfikacje produktu

Degree of protection
IP20
Base color
Gray
Base material
Thermoplastic
Terminal material
Brass
Recommended back box depth - min
25 mm
Special features
Terminal Screw Zinc Coated Steel with clear Passivation
Type
  • Connection unit
  • Copa
Amperage Rating
13 A
Voltage rating
250 V AC
Contact material
Silver
Nickel
Head style
Combination head
Switch type
Double pole
COPA interior
White insert
Color
White
Number of gangs
1
Fixing centers
60.3 mm
Front plate color/finishing
White
Front plate depth
6.5 mm
Front plate material
Thermoplastic
Front plate/module dimensions
87 mm x 87 mm
Terminal capacity (LN and E)
2.5 mm² (4x) or 4 mm² (2x)

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.