Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

C300M

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body, Malleable iron, C shape, Built-in rollers, 3"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body
Catalog Number
C300M
UPC
782274756400
Product Length/Depth
15.12 in
Product Height
4.75 in
Product Width
4.31 in
Product Weight
14.37 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Built-in rollers
Material
Malleable iron
Trade size
3"
Shape
C

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.