Eaton Bussmann series niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim, 30 A, 240 V AC, 13 x 29 mm, gL/gG
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
|
| Numer katalogowy |
C3030
|
| EAN |
5027590495950
|
| Długość/głębokość produktu |
29 mm
|
| Wysokość produktu |
12.7 mm
|
| Szerokość produktu |
12.7 mm
|
| Masa produktu |
209.8 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
BS88
IEC 60269 |
| Kod modelu |
30A 240V CONSUMER UNIT FUSE
|
| Wartość znamionowa prądu |
30 A
|
| Typ prądu |
AC - prąd zmienny
|
| Zdolność wyłączania |
16.5 kA
|
| Częst. znamionowa — maks. |
62 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa – min. |
45 Hz
|
| Napięcie znamionowe AC |
240 V
|
| Typ bezpiecznika |
Rozdzielnica konsumencka
|
| Kategoria użytkowa |
gG (ochrona przewodów i urządzeń)
|
| Wskaźnik bezpiecznika |
Inne maszyny
|
| Straty mocy w watach |
3 W
|
| Rodzaj połączenia |
Cylindryczny
|
| Budowa |
BS1361
|
| Rozmiar |
13 x 29 mm
|
| Kształt bezpiecznika |
Cylindryczne
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Materiał |
Ceramiczny
|
| Charakterystyka wyzwalania |
Inne maszyny
|
| Napięcie znamionowe |
240 V
|
| Typ |
Bezpiecznik
|
| Zastosowanie |
Rozdzielnica konsumencka
|