Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

C30F
30A 600V CANADIAN FUSE UNIT

Akcesorium bezpiecznika, uchwyt bezpiecznikowy, niskonapięciowy, 30 A, 600 V AC, CSA, podłączany od przodu, montowany do szyny DIN 35 mm lub przykręcany pojedynczą śrubą, bezpieczniki HRCI-CB, CSA C22.2 nr 106-HRCI-CB

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie, standard brytyjski, niskie napięcie, standard brytyjski, uchwyt niskonapięciowych bezpieczników w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
C30F
EAN
5027590495967
UPC
051712551328
Długość/głębokość produktu
172 mm
Wysokość produktu
51 mm
Szerokość produktu
136 mm
Masa produktu
179 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z zakładem produkcyjnym
Kod modelu
30A 600V CANADIAN FUSE UNIT

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
30 A

Specyfikacje produktu

Liczba biegunów
1-biegunowy

Eksport specyfikacji produktu