Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

C3310

Eaton Crouse-Hinds series pilot light, Single-gang, Candelabra lamp base, 6 watts, 110V

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series pilot light
Catalog Number
C3310
UPC
782274125909
Product Length/Depth
3.9 in
Product Height
1.7 in
Product Width
2.12 in
Product Weight
0.12 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Special features
Candelabra lamp base, 6 watts
Voltage rating
110 Vac
Number of gangs
1

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.