Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

C350M HDG

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body, Malleable iron, Hot dip galvanized finish, C shape, Built-in rollers, 3-1/2"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body
Catalog Number
C350M HDG
UPC
662277059183
Product Length/Depth
18.13 in
Product Height
5.19 in
Product Width
4.88 in
Product Weight
22.1 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Built-in rollers
Material
Malleable iron
Trade size
3-1/2"
Finish
Hot dip galvanized
Shape
C

Eksport specyfikacji produktu